Italia - Italiano

Philips LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 19 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 ore

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Descrizione prodotto

LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 ore, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 37419500
Codice d'ordine completo: 872016937419500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003677102 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 130.0 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003677132 it_IT pdf 588.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 296.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 563.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003677132_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003677132_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ldt 8.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB