LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Codice d'ordine: 37425600
Codice d'ordine completo: 872016937425600
Specifiche
Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni
Codice colore
740 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)
300 °
Flusso luminoso
6.000 lm
Designazione colore
Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)
4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
210 lm/W
Uniformità del colore
<6
Indice di resa cromatica (CRI)
70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico
28,5 W
Corrente lampada (Nom)
130 mA
Tempo di avvio (Nom)
0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
0.5 s
Fattore di potenza (frazione)
0.9
Tensione (Nom)
220-240 V
Corrente di spunto di alimetazione
22.1
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete
12
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.
-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.
-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete
20
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.
-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.