Italia - Italiano

Philips Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata

Per il massimo livello di performance e sostenibilità

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con i prezzi dell'energia in aumento e il Green Deal dell'UE che prevede contributi finanziari per le ristrutturazioni edilizie a efficienza energetica, molte aziende stanno rendendo più sostenibili i propri impianti di illuminazione. Il nuovo Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 rappresenta una vera svolta verso un'illuminazione più sostenibile. Sostituisce direttamente i tubi fluorescenti o LED esistenti e garantisce subito una riduzione dei costi energetici significativa e una durata di vita molto più lunga!

Vantaggi

  • Ottime performance in termini di risparmio energetico: fino al 44% in meno rispetto al tubo LED standard

  • Performance affidabili fino a 100.000 ore

Caratteristiche

  • L'efficienza ultra raggiunge un'incredibile classe di efficienza energetica A

  • Realizzato con una media del 40% di plastica riciclata post-consumo

Applicazioni

  • Industria e magazzino
  • Uffici, scuole e vendita al dettaglio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata it_IT pdf 207.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata
Risorse multiple - Visuals
Video
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB

Plug-in software

Family-IES-Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata
Risorse multiple - Software Plugins