Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 663.9 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929003482202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003482202_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
LEDtube_100K_4060_FailureRate-LED