Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 26959000
Codice d'ordine completo: 872016926959000

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Durata nominale
100.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
10 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 256.3 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003731802 it_IT pdf 664.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929003731802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB