Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 665.9 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929003731902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003731902_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 ore, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
LifetimeVsTc
LEDtube-100K-4565-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram