Philips CorePro LEDcandle

La soluzione LED sfera o candela di qualità

Prodotti

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
31240100
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
31242500
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
31244900
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
31250000
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
31254800
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
31258600
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
31262300
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
31264700

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera , sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Vantaggi

  • Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene

  • Costi di manutenzione ridotti

Caratteristiche

  • Sostituzione diretta della tecnologia tradizionale (retrofit)

  • Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampade LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
  • Hall, reception, esposizioni

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CorePro LEDcandle it_IT pdf 352.1 kB

Immagini

Family-Photographs-CorePro LEDcandle
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CorePro LEDcandle
Risorse multiple - Software Plugins