Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31254800
Codice d'ordine completo: 871951431254800

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002968802 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 488.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002968802 it_IT pdf 549.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002968802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002968802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR IES 1.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB