Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31262300
Codice d'ordine completo: 871951431262300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002969402 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 494.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002969402 it_IT pdf 564.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002969402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002969402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB