Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31240100
Codice d'ordine completo: 871951431240100

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002966802 pdf 66.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 409.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002966802 it_IT pdf 550.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929002966802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002966802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB