Philips Riflettori con faretto LED CorePro

La soluzione LEDspot conveniente

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27, nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Luce bianca calda

  • Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)

  • Durata di 15.000 ore

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
  • Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Riflettori con faretto LED CorePro it_IT pdf 314.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Riflettori con faretto LED CorePro
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Riflettori con faretto LED CorePro
Risorse multiple - Software Plugins