Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81185600
Codice d'ordine completo: 871869681185600

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 356.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001891602 it_IT pdf 279.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929001891602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB