Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81175700
Codice d'ordine completo: 871869681175700

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001891102 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 357.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001891102 it_IT pdf 271.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929001891102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001891102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D ies 18.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB