Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81177100
Codice d'ordine completo: 871869681177100

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 355.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001891202 it_IT pdf 272.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001891202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB