Philips HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Soluzione affidabile, di lunga durata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Vantaggi

  • Progettazione di sistema: un accenditore SKD578 può attivare tutte le lampade da 35 a 600 W

  • Soluzione affidabile di lunga durata con protezione dal surriscaldamento

Caratteristiche

  • Caratteristiche termiche migliorate - reattore molto più freddo

  • Tutti i reattori sono dotati di ThermoSwitch per la protezione contro i fenomeni che si verificano al termine del ciclo di vita della lampada

Applicazioni

  • Illuminazione per esterni
  • Orticoltura

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI it_IT pdf 481.1 kB

Immagini

Family-Photographs-HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI
Risorse multiple - Visuals