Philips BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Descrizione prodotto

Philips BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Codice d'ordine: 74086600
Codice d'ordine completo: 871869674086600

Specifiche

Tensione in ingresso
230 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700752326 it_IT pdf 192.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Immagini

Product-Photographs-913700752326_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700752326_EU
Risorse multiple - Visuals