Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Descrizione prodotto

Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Codice d'ordine: 88704400
Codice d'ordine completo: 872790088704400

Specifiche

Tensione in ingresso
230 V (predefinito) o 240 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700277826 it_IT pdf 221.5 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3 pdf 3.1 MB

Immagini

Product-Photographs-913700277826_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700277826_EU
Risorse multiple - Visuals