Luma gen2: lo standard nell'illuminazione stradale ridefinito, con opzioni di prestazioni UltraEfficient
La famiglia Luma è progettata per offrire un'illuminazione flessibile, altamente efficiente e sostenibile, che si adatta alle esigenze dinamiche di ogni città. Luma gen2 conserva le caratteristiche di design distintive della prima generazione, aggiungendo al contempo i vantaggi della tecnologia più recente, tra cui un'architettura System Ready a prova di futuro, una nuova estensione delle prestazioni LEDgine e una piattaforma ottica che garantisce le migliori prestazioni di illuminazione della categoria in un'ampia gamma di applicazioni. Luma gen2 offre anche una migliore manutenibilità. L'installazione è semplice e veloce e il Service tag ti consente di accedere a tutte le specifiche e alla documentazione del prodotto in loco. Il passante cavi consente accesso facile, dall'alto verso il basso e senza attrezzi ai componenti dell'alimentatore dell'apparecchio per illuminazione. Poiché Luma gen2 è System Ready, puoi abbinarlo a sistemi di gestione dell'illuminazione connessa come Interact o a innovazioni di sensori esistenti e future. Luma gen2 è stato sviluppato per ottimizzare e semplificare le riparazioni e la manutenzione con un modulo GearFlex plug-and-play contenente tutti i componenti elettrici in una scatola facilmente maneggevole e accessibile all'interno dell'alloggiamento. Poiché la sostenibilità è la nostra priorità, il modulo GearFlex utilizza materiale riciclato post-industriale. La cornice bianca attorno al motore LED utilizza materiale riciclato post-industriale e l'imballaggio dei nostri prodotti riduce al minimo i rifiuti di plastica. Al termine del ciclo di vita, il prodotto può essere smontato in pochi semplici passaggi. In quanto azienda consapevole dell'impatto della luce sull'ambiente e sulla biodiversità, abbiamo dotato gli apparecchi per illuminazione Luma gen2 di set-up di luce personalizzati che aiutano a proteggere gli ecosistemi dei pipistrelli e a preservare l'oscurità del cielo notturno.
Efficienza ed elevata qualità della luce per un'ampia gamma di applicazioni
Facilità di riparazione e manutenzione tramite un modulo GearFlex dedicato
Modulo GearFlex dedicato che consente una manutenzione più rapida, sicura e senza attrezzi
Materiale plastico riciclato post-industriale utilizzato nel modulo GearFlex e nella cornice bianca attorno al vano LED