Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – Innovazione nel comfort e nella comodità dell'illuminazione stradale

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Iridium gen4, la quarta generazione della serie Iridium, ha un design completamente nuovo ed è stata ottimizzata per il comfort visivo e la manutenzione senza l'impiego di attrezzi. Iridium gen4 agevola la guida grazie alla boccia curva e trasparente posta in tutti gli apparecchi d'illuminazione lungo la strada. In aggiunta, è possibile installare GentleBeam, un vetro curvo testurizzato che riduce l'abbagliamento e migliora il comfort visivo, garantendo sempre una buona distribuzione della luce. L'apparecchio d'illuminazione include un nuovo modulo GearFlex plug and play, che semplifica la manutenzione e la riparazione delle parti di ricambio. Il nuovo design ha un'apertura che non richiede l'impiego di attrezzi, simile a Luma gen2, che racchiude tutti i componenti elettrici in una scatola del corpo accessibile e di facile utilizzo. Inoltre, il passante cavi è stato riprogettato ed è più semplice accedere ai componenti dell'alimentatore. Iridium gen4 offre tutte le opzioni di connettività e di regolazione del flusso disponibili oggi. Essendo un apparecchio d'illuminazione System Ready, può essere associato a sistemi di gestione dell'illuminazione come Interact City o sensori esistenti o in fase di sviluppo. Inoltre, l'installazione oggi risulta più semplice e rapida e, grazie al Service tag, avrai accesso in loco a tutte le informazioni necessarie. Essendo consci dell'impatto della luce sull'ambiente e la biodiversità, abbiamo inoltre dotato Iridium gen4 di ricette luminose personalizzate per preservare al meglio gli ecosistemi dei pipistrelli o l'oscurità del cielo notturno. Iridium gen4 è considerato uno dei migliori apparecchi d'illuminazione in termini di efficienza e performance della luce, rispetto ad altri della stessa serie, in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

  • Facilità e possibilità di rapida manutenzione grazie all'apertura senza l'impiego di attrezzi e al modulo GearFlex. Le Service tag consentono l'identificazione immediata delle parti di ricambio.

  • Migliore illuminazione stradale grazie alla boccia trasparente e maggiore comfort visivo con GentleBeam

Caratteristiche

  • Nuove coppe curve per migliorare la guida visiva e il comfort

  • Elevata resistenza agli impatti, IK10

Applicazioni

  • Autostrade, strade extraurbane principali, viali e corsi, rotonde, attraversamenti pedonali
  • Strade residenziali, strade secondarie, piazze, parchi, piste ciclabili e percorsi pedonali, parchi giochi
  • Parcheggi, aree industriali, distributori di benzina, scali ferroviari, aeroporti, porti, vie d'acqua

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Iridium gen4 it_IT pdf 417.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Immagini

Family-Photographs-Iridium gen4
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Iridium gen4
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB