Signify Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione media DM11, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6
BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Unità di connessione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni