Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione media DM10, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 05997900
Codice d'ordine completo: 871951405997900

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866565 it_IT pdf 143.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866565_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866565_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Disegni CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Disegni CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Disegni CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Disegni CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Disegni CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB

Plug-in software

File di revisione
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file zip 719.7 kB