Signify Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione Larga DW10, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio, Grigio, Attacco palo diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribuzione Larga DW10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 06003600
Codice d'ordine completo: 871951406003600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866571 it_IT pdf 269.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866571_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866571_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
Disegni CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB
Disegni CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
Disegni CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
Disegni CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB
Disegni CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB

Plug-in software

File di revisione
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file zip 1.2 MB