Italia - Italiano

Signify Sunstay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 mini: lampione solare connesso tutto in uno

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con i mini lampioni solari SunStay Pro gen2 raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità è più facile che mai. Dotati di un pannello solare integrato e dell'opzione per un pannello fotovoltaico verticale aggiuntivo, batteria al litio ferrofosfato (LFP), questi lampioni solari sono inoltre dotati di opzioni di caricabatteria per il funzionamento ibrido e fuori rete. SunStay Pro gen2 mini è disponibile in un'ampia gamma di temperature di colore con ricette di luce dedicate che aiutano a preservare i cieli bui. Il tutto racchiuso in un esclusivo design dell'alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione, realizzato in un robusto alloggiamento in alluminio (PDC) durevole. In questo modo, potrai portare luce in aree prive di accesso alla rete elettrica per anni a venire. L'illuminazione solare SunStay Pro gen2 mini utilizza la più recente tecnologia LED per una lunga durata di 100.000 ore con il miglior mantenimento del lumen della categoria a L95. Il perno di montaggio su palo appositamente progettato offre diversi angoli di inclinazione e la possibilità di montaggio laterale e sulla sommità del palo. Grazie alla piattaforma ottica ottimizzata LEDgine è possibile anche aumentare la distanza tra i pali per ridurre il costo totale di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni. Sunstay Pro gen2 mini è progettato per un'installazione rapida e semplice, con un passaggio cavi riprogettato e un accesso dall'alto verso il basso, senza attrezzi, ai componenti del sistema per una migliore manutenzione. E grazie al Signify Service Tag, avrai accesso a tutta la documentazione di cui hai bisogno in loco. Sono disponibili opzioni di connettività e di oscuramento, tra cui un sensore di movimento radar per aumentare automaticamente i livelli di luce quando viene rilevata una presenza. Esiste anche la possibilità di raggruppare e controllare i lampioni adiacenti tramite una rete mesh interna per aumentare i livelli di luce in caso di rilevamento di presenza o attività. Inoltre, l'illuminazione solare VGP724 SunStay Pro gen2 mini è System Ready, quindi può essere abbinata in qualsiasi momento futuro a sistemi di gestione dell'illuminazione avanzati come Interact. La scelta all-in-one per oggi e domani

Vantaggi

  • Portare la luce nelle zone senza accesso alla rete elettrica

  • Protegge il paesaggio (non è necessario effettuare scavi per il cablaggio)

Caratteristiche

  • Batteria al litio ferrofosfato sostituibile per una lunga durata e un funzionamento senza problemi

  • Scelta fra oltre 40 fasci e schermi interni

Applicazioni

  • Piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali
  • Strade urbane e residenziali, rotatorie, parchi e campi da gioco
  • Aree commerciali
  • Aree industriali, parcheggi, stazioni di servizio, aeroporti, porti, aree di trasporto pubblico

Avvertenze e sicurezza

  • Per garantire le performance e l'autonomia dei lampioni, il calcolo del dimensionamento dei pannelli solari deve essere effettuato da un team Signify o da partner adeguatamente formati da Signify

  • Per performance efficaci dell'illuminazione stradale a carica solare, il pannello fotovoltaico deve essere esposto al sole tutto il giorno e non deve essere installato all'ombra.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Sunstay Pro gen2 mini it_IT pdf 615.1 kB
Istruzioni per l'installazione
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB
Istruzioni per l'installazione
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 653.9 kB

Immagini

Family-Photographs-Sunstay Pro gen2 mini
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Sunstay Pro gen2 mini
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
SunStay Pro gen2 mini off-grid Environmental Product Declaration pdf 1.2 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
SunStay Pro gen2 mini hybrid Environmental Product Declaration pdf 1.3 MB