Italia - Italiano

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.2 W, 1778 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento III, IP66

VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Descrizione prodotto

Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 60 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 1778 lm, 10.2 W, 175 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento III

Codice d'ordine: 80984000
Codice d'ordine completo: 872016980984000

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED20 [LED Module 2000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300059287 it_IT pdf 146.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912300059287_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300059287_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT