Italia - Italiano

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 16.6 W, 2650 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento I, IP66

VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P

Descrizione prodotto

Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 60 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 2650 lm, 16.6 W, 160 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune kV, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 80983300
Codice d'ordine completo: 872016980983300

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300059286 it_IT pdf 147.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Immagini

Product-Photographs-912300059286_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300059286_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT