Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 6.000 | 4000 | 41 | 22 | |||
133 | 3.900 | 2700 | 29 | 22 | |||
139 | 3.900 | 3000 | 29 | 22 | |||
144 | 3.900 | 4000 | 27 | 22 | |||
131 | 3.900 | 3000 | 29 | 22 | |||
139 | 4.900 | 2700 | 37,5 | 22 | |||
133 | 4.900 | 3000 | 39 | 22 | |||
128 | 4.900 | 3000 | 39 | 22 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.
Vantaggi
Attrae i clienti con un'elevata qualità della luce e un comfort visivo superiore
Riposiziona e aggiorna il prodotto facilmente per le frequenti modifiche di layout del negozio
Caratteristiche
Sostituzione senza attrezzi o aggiornamento dei riflettori
Ottica OptiShield sigillata per la protezione da insetti e polvere
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).