Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale, Nero

ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK

Descrizione prodotto

Performance, track projector, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505101439
Codice d'ordine completo: 871869997753500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101439 it_IT pdf 395.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101439_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101439_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK IES
File di revisione
ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK 910505101439 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK LDT