Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3800 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio stretto, Bianco

ST780T 39S/930 PSU NB FG WH

Descrizione prodotto

Performance, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio stretto, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97751100
Codice d'ordine completo: 871869997751100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101437 it_IT pdf 272.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101437_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101437_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH LDT