Italia - Italiano

Philips KeyLine, da superficie e sospese

la linea di luce con molte opzioni

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno un design minimal, ma offrono anche più possibilità di scelta e  flessibilità. Ogni soluzione è possibile: apparecchi e linee di luce lunghe o corte, apparecchi singoli, forme particolari e colori diversi. Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a un prezzo competitivo nel rispetto delle norme sull'illuminazione degli uffici. Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le applicazioni in linea o montaggio singolo, a sospensione o installata a soffitto. Una gamma che offre massima flessibilità e possibilità illimitate. La flessibilità di progettazione di KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade con sistemi di controllo e connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.

Vantaggi

  • Adatto per applicazioni ufficio

  • Costo totale di proprietà ottimizzato

Caratteristiche

  • Luce confortevole con abbagliamento controllato: <UGR19 per l'intera gamma

  • Elevata emissione di flusso, fino a 4.000 lm per la versione da 1,2 m

Applicazioni

  • Uffici
  • Retail
  • Scuole

Avvertenze e sicurezza

  • Gli apparecchi per illuminazione KeyLine hanno una classe di protezione IP20, che non garantisce la protezione contro l'ingresso di acqua. Pertanto consigliamo di controllare l'idoneità dell'ambiente di installazione.

  • Se, nonostante l'avviso di classificazione IPX0, gli apparecchi per illuminazioni sono esposti all'ingresso di acqua, Philips e Signify non possono garantire la sicurezza né escludere guasti. In questo caso, la garanzia viene annullata.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet KeyLine, da superficie e sospese it_IT pdf 1.7 MB
Istruzioni per l'installazione
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Immagini

Family-Photographs-KeyLine, da superficie e sospese
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-KeyLine, da superficie e sospese
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB