Philips KeyLine, da superficie e sospese, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH
Descrizione prodotto
L1500 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Angolo del fascio asimmetrico, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni