Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear: un design sottile e discreto per i negozi di formato più piccolo del futuro

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

SM504T 61S/830 PSU WB WH
SM504T 61S/830 PSU WB WH
01228800
SM504T 80S/830 PSU WB BK
SM504T 80S/830 PSU WB BK
01234900

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

StoreSet Linear è un apparecchio per illuminazione lineare ed estremamente flessibile per i sistemi a binario del commercio al dettaglio. Offre un'eccellente qualità della luce fornendo un'installazione di illuminazione aggiornabile a prova di futuro. Nelle applicazioni di vendita al dettaglio come supermercati, negozi con format urbano e negozi express, ogni pannello lineare può essere combinato con un'ampia gamma di lampade spot dal nostro portafoglio e integrato senza problemi nel sistema a binario esistente per far risplendere i tuoi prodotti e metterli in risalto sugli scaffali nelle corsie e negli spazi aperti. StoreSet Linear (SM504T) ha un design sottile e discreto e gli apparecchi per illuminazione possono essere posizionati con facilità lungo i binari per adattarsi a futuri cambiamenti di layout. Le versioni con driver wireless garantiscono un maggiore comfort grazie alla possibilità di modificare l'intensità luminosa e l'impostazione della scena sull'infrastruttura a binario a tre circuiti esistente senza necessità di utilizzare controlli cablati. Inoltre, i sensori integrati per la raccolta dei dati ti consentiranno di avere informazioni dettagliate e granulari per supportare la tua attività.

Vantaggi

  • Atmosfere personalizzate nel punto vendita grazie ad apparecchi per illuminazione lineari a flusso elevato e alla flessibilità di posizionamento, che ne consente l'adattamento a qualsiasi layout del negozio

  • Eccellente qualità della luce combinata con l'elevata efficienza di una vasta gamma di ottiche e vari set-up di colori

Caratteristiche

  • Ampia gamma di fasci con ottica OptiSuit disponibile

  • Installazione su binario 3C (SM504T)

Applicazioni

  • Supermercati e grandi superfici di vendita
  • Retail
  • Distributori e minimarket
  • Negozi con format urbano, negozi express, negozi di prossimità

Avvertenze e sicurezza

  • La coperttura e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente senza detergenti e con un panno liscio.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet StoreSet Linear it_IT pdf 961.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Family-Photographs-StoreSet Linear
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-StoreSet Linear
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB