Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Bianco, VLC

SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01229500
Codice d'ordine completo: 872016901229500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102210 it_IT pdf 405.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102210_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102210_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH LDT