Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Bianco

SM504T 80S/840 PSU A20-L WH

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01237000
Codice d'ordine completo: 872016901237000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102218 it_IT pdf 290.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102218_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102218_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU A20-L WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU A20-L WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU A20-L WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU A20-L WH LDT