Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Gridlight Gen2: una griglia luminosa riparabile e aggiornabile per la vendita al dettaglio

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con GreenSpace Accent Gridlight Gen2, rivenditori e coloro che operano in ambito edile possono apprezzare la qualità superiore della luce e l'efficienza energetica leader del mercato delle ottiche PerfectAccent in un apparecchio a griglia economico e sostenibile. La manutenzione e gli aggiornamenti del driver, del LED e delle ottiche sono semplici e richiedono solo strumenti standard. Per questo motivo, GreenSpace Accent Gridlight Gen2 può supportare un'installazione di illuminazione circolare. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 può essere configurato con testa singola, doppia o tripla, dove ciascuna testa può essere orientata in modo indipendente dalle altre. Oltre alle opzioni di regolazione, sono disponibili molteplici opzioni di integrazione del sistema, incluse quelle cablate e wireless. Consulta le pagine del nostro catalogo Moda per saperne di più sui nostri set-up di luce personalizzati PremiumWhite e PremiumColor.

Vantaggi

  • Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent

  • Prolunga la vita utile del prodotto con manutenzione e aggiornamenti semplici

Caratteristiche

  • Riparabile e aggiornabile con strumenti standard

  • Dotato di ottiche del riflettore PerfectAccent allo stato dell'arte

Applicazioni

  • Negozi di moda
  • Supermercati e ipermercati
  • Grande distribuzione
  • Centri commerciali

Avvertenze e sicurezza

  • Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza il vetro frontale.

  • La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con livelli elevati di polvere, consigliamo vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, poiché può essere pulito con un panno in microfibra asciutto.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Gridlight Gen2 it_IT pdf 709.6 kB

Immagini

Family-Photographs-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Gridlight-Gen2-GD351B-Ref-910771147123 pdf 1.3 MB