Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20

GD351B 39S/830 WIA-E MB BK

Descrizione prodotto

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Driver wireles Interact System Ready esterno, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58831800
Codice d'ordine completo: 872016958831800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102773 it_IT pdf 433.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102773_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102773_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK IES
File di revisione
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102773 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK LDT