Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 58 W, 304x154 mm, 8400 lm, 4000 K, Fascio medio, Alluminizzata, Bianco, IP20

GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Descrizione prodotto

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Fascio medio, Alluminizzata, Trasparente, Vetro, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 58838700
Codice d'ordine completo: 872016958838700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102780 it_IT pdf 323.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102780_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102780_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
File di revisione
GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102780 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT