Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 24 W, 154x154 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20
GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK
Descrizione prodotto
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Sistema Interact dimmerabile Dali predisposto per esterno, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni