Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight - La soluzione ideale per garantire un ottimo rapporto efficienza/qualità della luce

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine SlimDownlight garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine SlimDownlight è una gamma innovativa di apparecchi da incasso e da superficie. CoreLine SlimDownlight offre un'alta qualità ed è progettato per sostituire gli apparecchi downlight esistenti con la tecnologia delle lampade CFL-ni / CFL-l, fornendo un'illuminazione uniforme e naturale in più ambienti. Con un risparmio energetico immediato e una durata maggiore, questa è una soluzione ecologica e economica. Un'installazione semplice e facile significa che il nostro apparecchio d'illuminazione da incasso si adatta alla stessa dimensione, mentre la profondità minima incorporata di 34 mm rende questo prodotto la soluzione ideale per risparmiare spazio, specialmente per progetti con spazio di montaggio limitato. Gli apparecchi d'lluminazione InterAct Ready con comunicazione wireless sono compatibili con gateway, sensori e software InterAct.

Vantaggi

  • Riduzione dei costi operativi grazie al risparmio energetico e alla durata prolungata

  • Sostituzione punto a punto degli apparecchi tradizionali

Caratteristiche

  • Qualità di luce diffusa

  • Prodotto con altezza inferiore a 50 mm: adatto a più tipi di soffitti

Applicazioni

  • Illuminazione generale dei corridoi
  • Negozi
  • Reception
  • Zone di passaggio in interni

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine SlimDownlight it_IT pdf 591.3 kB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine SlimDownlight
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine SlimDownlight
Risorse multiple - Software Plugins