Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Testurizzata, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Descrizione prodotto

D70 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Simmetrica, Testurizzata, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 50040299
Codice d'ordine completo: 872016950040299

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Montaggio
Incasso
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401816085 it_IT pdf 840.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401816085_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
File di revisione
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB