Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Testurizzata, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 WIA WH
Descrizione prodotto
D205 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Simmetrica, Testurizzata, Policarbonato, IP20 (lato anteriore IP44), IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni