Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Testurizzata, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Descrizione prodotto

D205 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Simmetrica, Testurizzata, Policarbonato, IP20 (lato anteriore IP44), IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 50042699
Codice d'ordine completo: 872016950042699

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Montaggio
Incasso
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401816285 it_IT pdf 861.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401816285_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401816285_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH IES
File di revisione
DN145B LED20S/830_840 PSU WH 911401816285 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-840-PSU-WH-911401816285 pdf 628.8 kB