Philips Ledinaire Clear Accent

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La scelta affidabile e accessibile per ogni lavoro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Una famiglia completa di faretti LED da incasso che garantiscono prestazioni di illuminazione superiori. Scegli la soluzione più adatta a ogni progetto tra le teste fisse/regolabili con diverse temperature di colore o le versioni All-in con 3 CCT combinate in un unico prodotto. Godetevi prestazioni eccellenti e affidabili, senza necessità di manutenzione.

Vantaggi

  • Conforme IC: può essere ricoperto da materiale isolante.

  • Facile installazione: collegamento elettrico continuo (loop in/loop out) tramite la scatola di connessione disponibile come opzione.

Caratteristiche

  • Disponibili 3 varianti: incasso fisso RS060, incasso orientabile RS061 e incasso orientabile RS071B (All-in).

  • Gamma completa di prodotti con RS060B/RS061B: opzioni 6W, 500 lm, 2.700K/3.000K/4.000K, disponibili nel colore bianco.

Applicazioni

  • Spazi commerciali
  • Uffici
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent it_IT pdf 431.0 kB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Plug-in software

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Risorse multiple - Software Plugins