Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Installa in modo intelligente e più rapidamente Scegli affidabilità e prestazioni durature

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa di CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. Il suo design modulare consente l'opzione "configura su misura" che meglio risponde alle tue esigenze specifiche. La gamma offre una vasta scelta di colori della luce (CCT), emissioni luminose, finiture del colore, tipi di telaio e opzioni di connettività. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il cablaggio in/out e supporta un'ampia gamma di diametri di filo/sezioni trasversali, rende l'installazione semplice e senza problemi. L'elevata qualità della luce, le numerose opzioni di connettività, la lunga durata dell'apparecchio di illuminazione e l'elevata efficacia del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le tue applicazioni di illuminazione spot per interni.

Vantaggi

  • Diversità grazie al design modulare, che risponde a un'ampia gamma di esigenze

  • Estrema facilità di montaggio e manutenzione

Caratteristiche

  • Disponibile in versione fissa o regolabile

  • Con certificazione CE, UKCA ed ENEC

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti e bar
  • Retail
  • Uffici
  • Strutture residenziali
  • HoReCa
  • Ampia gamma di applicazioni per interni
  • Corridoi
  • Sale riunioni
  • Bagni e toilette
  • Aree per le pause
  • Scaffali ed espositori

Avvertenze e sicurezza

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali, in base alle istruzioni di montaggio del prodotto.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 it_IT pdf 1.3 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 6.8 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Risorse multiple - Software Plugins