Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Dimmer a taglio di fase, Fascio largo, Alluminio, IP20/65

RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Descrizione prodotto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alluminio pressofuso, Alluminio, Incasso, Unità di alimentazione con regolazione esterna, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/65 | Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 93822999
Codice d'ordine completo: 871951493822999

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401810784 it_IT pdf 1.7 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401810784_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401810784_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
File di revisione
RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401810784 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810784 pdf 652.4 kB