Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Dimmer a taglio di fase, Fascio largo, Alluminio, IP20/44
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
Descrizione prodotto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alluminio pressofuso, Alluminio, Incasso, Unità di alimentazione con regolazione esterna, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni