Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Dimmer a taglio di fase, Fascio largo, Alluminio, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Descrizione prodotto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alluminio pressofuso, Alluminio, Incasso, Unità di alimentazione con regolazione, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/65 | Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 94166399
Codice d'ordine completo: 871951494166399

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401824484 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401824484_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401824484_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
File di revisione
RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 911401824484 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401824484 pdf 652.4 kB