Philips Proiettoire industriale Ledinaire

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La scelta affidabile e accessibile per ogni lavoro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.

Vantaggi

  • Qualità e affidabilità Philips

  • Risparmio energetico

Caratteristiche

  • Design moderno e discreto

  • dimensioni e lumen differenti; 10.000 lm , 20.000 lm , 28.000lm con diamettri rispettivamanete 273mm, 319mm,335mm

Applicazioni

  • Magazzini
  • Industrie di produzione

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Proiettoire industriale Ledinaire it_IT pdf 323.9 kB

Immagini

Family-Photographs-Proiettoire industriale Ledinaire
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Highbay mp4 87.5 MB
Video
Ledinaire highbay BY030P installation video mov 110.1 MB

Plug-in software

Family-IES-Proiettoire industriale Ledinaire
Risorse multiple - Software Plugins