Philips Proiettoire industriale Ledinaire, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Descrizione prodotto

D273 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Unità di alimentazione (On/Off), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 76135300
Codice d'ordine completo: 872016976135300

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401565044 it_IT pdf 654.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Immagini

Product-Photographs-911401565044_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB