Philips Proiettoire industriale Ledinaire, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR
Descrizione prodotto
D355 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Emissione luminosa costante, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified