Philips Proiettoire industriale Ledinaire, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Descrizione prodotto

D319 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Unità di alimentazione (On/Off), 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 76136000
Codice d'ordine completo: 872016976136000

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401565144 it_IT pdf 664.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Immagini

Product-Photographs-911401565144_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB